Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1132 - Grease nipples conical head DIN 71412
Bill of material
K1132.1106100
BESTKIPP
Order No.
K1132.1106100
MATERIAL
material
Steel
FORMT
Form-Type
straight with hexagon
FORM
Form
A
A
distance
-
D
thread
M6x1 mm
L
L max.
15.0 mm
L1
Length
5.5 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0026 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260560
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.